• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todas as fibras ópticas
  5. E21312

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

E21312

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

E21312

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

  • Formato paralelepipedal especialmente plano
  • Para instalação em locais de difícil acesso
  • Comprimento autoconfigurável
  • Operação como sensor de reflexão difusa
Área de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
Aplicação Para uso em aplicações industriais
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo OBF; OO50; OCF
OBF
Alcance da fibra óptica [mm] 70
OO50
Alcance da fibra óptica [mm] 150
OCF (High Power)
Alcance da fibra óptica [mm] 530
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Dados mecânicos
Peso [g] 45,2
Versão da sonda angular (90º)
Altura da sonda [mm] 3
Largura da sonda [mm] 11
Comprimento da sonda [mm] 15
Dimensões da sonda [mm] 3 x 11 x 15
Comprimento [mm] 2000
Raio de curvatura mínimo [mm] 2
Disposição de fibras
Diâmetro interno [mm] 1
Material da fibra óptica PMMA
Material da sonda de fibra óptica 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica PE
Acessórios
Material incluído
Porcas sextavadas: 2 x M2, aço inoxidável
Acessório opcional
Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações
Unidades por embalagem 1 peça