Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E21314
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E21314
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Formato paralelepipedal especialmente plano
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Comprimento autoconfigurável
- Operação como sensor de reflexão difusa
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF; OO50; OCF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 25 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 45 |
---|---|
Versão da sonda | angular |
Altura da sonda [mm] | 3 |
Largura da sonda [mm] | 11 |
Comprimento da sonda [mm] | 15 |
Dimensões da sonda [mm] | 3 x 11 x 15 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 2 |
Disposição de fibras |
|
Diâmetro interno [mm] | 1 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|