Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único
- Comprimento autoconfigurável
- Raio de curvatura pequeno
- Instalação simples e fixação segura
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF; OO50; OCF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 210 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 600 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 2320 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 56,4 |
---|---|
Versão da sonda | angular (90º) |
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 2 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 1 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|