Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único
- Comprimento autoconfigurável
- Expectativa de vida útil de mais de 1 milhão de ciclos de curvatura
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Design resistente a dobras para aplicações em robótica; Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF; OO50; OCF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 56 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 570 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 32,05 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M3 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 2 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 4 x 0,25 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|