• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
  4. Acessórios de montagem para sensores ultrassônicos
  5. E23007

Tubo de som

E23007

SOUND TUBE M30

Tubo de som

E23007

SOUND TUBE M30

  • Tubo de som para a concentração do som
  • Maior proteção da membrana do sensor
Área de aplicação
Modelo Para todos os sensores ultrassônicos ifm com rosca M30 e alcance máximo de 3,5 m
Dados mecânicos
Peso [g] 24,5
Materiais POM
Vedação anel de vedação
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
diagrama e curvas
Feixe de som padrão com tubo de som
Feixe de som médio com tubo de som
Feixe de som estreito com tubo de som
1 Distancia
2 faixa de registro
3 curva de aproximação
4 Alvo
5 50% do alvo no range de detecção
6 Ponto de acionamento