Kit de montagem para sensores óticos de distância
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
Kit de montagem para sensores óticos de distância
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
- Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma haste de montagem
- Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Modelo | montagem do cilindro de aperto |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 121 |
---|---|
Tipo de montagem | perfil cilíndrico; (Ø 12 mm) |
Materiais | elemento de fixação: 1.4305 (aço inoxidável / 303); cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável); parafusos: aço inoxidável; porca: aço inoxidável |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|