Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
- Conexão confiável de câmeras móveis com saída de vídeo
- Contatos dourados para a transmissão confiável de sinais
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modelo | câmera com saída de vídeo O2M20x |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 191,9 |
---|---|
Materiais | invólucro: PVC; vedação: EPDM |
Material porca | PVC |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 3 m, PVC, preto, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: PVC; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |