• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para câmeras de aplicações móveis
  5. E2M205

Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

  • Conexão confiável de câmeras móveis com saída de vídeo
  • Contatos dourados para a transmissão confiável de sinais
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo câmera com saída de vídeo O2M20x
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -45...85
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 830
Materiais invólucro: PVC; vedação: EPDM
Material porca PVC
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 16 m, PVC, preto, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: PVC; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm