- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Câmeras para aplicações móveis
- Monitores para câmeras analógicas
- E2M231
Monitor com uma entrada analógica de vídeo
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
Monitor com uma entrada analógica de vídeo
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
Área de aplicação
Aplicação | Monitor para até 1 câmera dos tipos O2M2xx / O3M2xx |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim |
Alimentação de energia para câmeras [mA] | 2000; (± 10%) |
Entradas
Entrada de vídeo | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...125 |
Umidade de armazenamento [%] | < 75; (umidade relativa) |
Tempo de armazenamento [MON] | 24 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1202,5 |
---|---|
Materiais | invólucro: ABS preto; elemento de fixação: alumínio preto |
Displays / elementos de operação
Tipo de display | display colorido |
---|---|
Tamanho do display | 7" |
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - soquete
Conexão | cabo: 2 m |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M16; codificação: A |