- Produtos
- E2M235
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...125 |
Umidade de armazenamento [%] | < 75; (umidade relativa) |
Tempo de armazenamento [MON] | 24 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 149 |
---|---|
Materiais | invólucro: ABS preto |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
MON | Conexão: M16; codificação: A |
---|
conexão elétrica - soquete
C1...3 | Conexão: M16; codificação: A |
---|