- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E2M251
cabo de conexão para MultiViewBox
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
cabo de conexão para MultiViewBox
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
- cabo de conexão para MultiViewBox
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão de 8 pólos
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | Para a conexão do MultiViewBox E2M250 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; vedação: PBT | ||
Material porca | zinco moldado sob pressão | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 3,85 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: zinco moldado sob pressão |