- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E2M252
Soquete confeccionável
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Soquete confeccionável
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão de 8 pólos
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Modelo | Para a conexão do MultiViewBox E2M250 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 36,9 |
---|---|
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; vedação: PBT |
Material porca | zinco moldado sob pressão |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: |
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M16, reto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão |