- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- E2M276
cabo de conexão com conector AMP, para 4 câmeras analógicas
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
cabo de conexão com conector AMP, para 4 câmeras analógicas
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 18 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67; (conector M16) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1091,3 |
---|---|
Material do invólucro | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Material porca | PBT-GF30 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector AMP
Conexão: 1 x AMP-Junior Timer; Corpo: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, preto; Bloqueio: PBT-GF30 |
conexão elétrica
cabo: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 20 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (blindagem fornecida com terminal redondo (M5) ) |
conexão elétrica - soquete vídeo 0 ... vídeo 3
Conexão: 4 x M16, reto; codificação: A |