Adaptador rosqueável para sensores de processo
E30002
ADAPT G1/4A-G1/2A V4A
Adaptador rosqueável para sensores de processo
E30002
ADAPT G1/4A-G1/2A V4A
- Para a instalação de sensores de pressão em recipientes ou sistemas de tubulação
- Montagem fácil, rápida e segura
- Aplicação na hidráulica industrial e na hidráulica para veículos
- Alta resistência à pressão
- Fixação estável mediante aparafusamento
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 800 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 91,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Conexão do sensor | G 1/4 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|