Plugável
E30019
SSTGH040VASFPKG
Plugável
E30019
SSTGH040VASFPKG
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 23 |
---|---|
Dimensões [mm] | 20 x 20 x 52 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado |
---|