Adaptador de anel progressivo
E30024
PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT
Adaptador de anel progressivo
E30024
PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT
- Montagem fácil e rápida de sensores de temperatura
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência à pressão
Área de aplicação
Montagem | Adaptador de anel progressivo |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 50 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 84,9 |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão do sensor | Ø 10 mm |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/2" NPT |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|