Flange para sensores de processo
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Flange para sensores de processo
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Montagem rápida e fácil
- Altíssima resistência à pressão
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta estanqueidade através de anel de vedação
Área de aplicação
Modelo | Para sensores de pressão PP7 / PK |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 600 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 243,2 |
---|---|
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303); anel O: NBR |
Conexão do sensor | G 1/4 rosca externa |
Conexão de processo | Flange |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|