Tampas de vedação para conexões de processo
E30064
M0 SEALING PLUG V4A
Tampas de vedação para conexões de processo
E30064
M0 SEALING PLUG V4A
- Fechamento confiável de conexões de processo não utilizadas
- Proteção efetiva contra distorção e deterioração da rosca durante o processo de soldagem
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 100 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 167,2 |
---|---|
Materiais | aço inoxidável |
Conexão de processo | conexão da rosca rosca externa Aseptoflex |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|