Tampas de vedação para conexões de processo
E30070
ADAPTER PLUG G1
Tampas de vedação para conexões de processo
E30070
ADAPTER PLUG G1
- Fechamento confiável de conexões de processo não utilizadas
- Proteção efetiva contra distorção e deterioração da rosca durante o processo de soldagem
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 200 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 260,5 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) características da superfície : Ra<0,6 / Rz - |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|