Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 100 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 187 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM |
Conexão do sensor | G 1 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|