• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de vibração
  4. Acessórios
  5. E30136

Cabo de conexão USB

E30136

USB M8 CABLE

Cabo de conexão USB

E30136

USB M8 CABLE

  • Conexão de sensores de vibração com interface RS485 à interface USB de um PC
  • Para a parametrização e colocação em funcionamento rápidas e simples
  • Para transmissão confiável de sinais
Dados mecânicos
Peso [g] 172,4
Material porca latão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, Ø 5 mm
conexão elétrica - conector M8
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado
conexão elétrica - conector USB
Conexão Conexão: 1 x USB, reto