Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
- Proteção duradoura efetiva do sensor de temperatura
- Proteção contra fluidos agressivos e altas pressões do processo
- Fácil substituição do sensor de temperatura durante a operação
- Para uso em aplicações higiênicas
- Aprovado para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 160 |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 126,5 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 180,8 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação Ø 8,2 mm |
Conexão de processo | Ø 35 mm |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | < 0,6 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|