Conversor de tensão
E30406
VOLTAGE CONVERTER
Conversor de tensão
E30406
VOLTAGE CONVERTER
- Alimentação confiável de sensores com tensão operacional de 24 V DC
- Aplicação em sistemas elétricos com uma tensão operacional baixa
- Conexão fácil por meio do comprovado conector M12
Dados elétricos
Tensão nominal DC [V] | 9...27 |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 500 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 151 |
---|---|
Materiais | PBT-GF20 |
Material da vedação | FKM |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - soquete
cabo: 1 m, PUR | |
Conexão: 1 x M12; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM |