Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
- Adaptador de soldagem para sensores de processo
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência à pressão
- Fácil ajuste da profundidade de imersão do sensor
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura Ø 6 mm |
---|---|
Montagem | Adaptador de fixação |
Resistência à pressão [bar] | 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...150 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 56,1 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel de fixação: PEEK |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 10 |
Conexão do sensor | Ø 6 mm |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 25 mm |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|