Cabos de conexão com conector de válvula
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Cabos de conexão com conector de válvula
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Conexão confiável de válvulas no campo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conector retangular robusto
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 66,7 |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Material da vedação | FKM |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, reto; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,4 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |