Adaptador rosqueável para sensores de processo
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
Adaptador rosqueável para sensores de processo
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
- Para adaptador de anel progressivo para a montagem em bloco
- Possibilita girar o sensor
- Alta resistência à pressão
- Cobertura de Zn-Ni resistente à corrosão
Área de aplicação
Aplicação | Aplicações hidráulicas à óleo |
---|---|
Montagem | para montagem em bloco; (para instalar com E30464) |
Resistência à pressão [bar] | 630 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 36 |
---|---|
Materiais | 1.0718 (aço / 12L13); Cobertura de Zn-Ni |
Conexão do sensor | M16 x 1,5 para adaptador de anel progressivo ; cone de vedação:S8 |
Conexão de processo | conexão da rosca R 1/4 rosca externa |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|