• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptadores de montagem
  5. E30462

Adaptador rosqueável para sensores de processo

E30462

ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT

Adaptador rosqueável para sensores de processo

E30462

ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT

  • Para adaptador de anel progressivo para a montagem em bloco
  • Possibilita girar o sensor
  • Alta resistência à pressão
  • Cobertura de Zn-Ni resistente à corrosão
Área de aplicação
Aplicação Aplicações hidráulicas à óleo
Montagem para montagem em bloco; (para instalar com E30464)
Resistência à pressão [bar] 630
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 39
Materiais 1.0718 (aço / 12L13); Cobertura de Zn-Ni
Conexão do sensor M16 x 1,5 para adaptador de anel progressivo ; cone de vedação:S8
Conexão de processo conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa
Observações
Unidades por embalagem 1 peça