Adaptador rosqueável para sensores de processo
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
Adaptador rosqueável para sensores de processo
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
- Adequado para instalação em tubos e em blocos
- Alta resistência à pressão
- Cobertura de Zn-Ni resistente à corrosão
Área de aplicação
Aplicação | Aplicações hidráulicas à óleo; Possibilita girar o sensor |
---|---|
Montagem | para montagen de tubo; (adaptador de tubo M14 x 1,5 necessário) |
Resistência à pressão [bar] | 315 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 60 |
---|---|
Materiais | 1.0718 (aço / 12L13); 1.4305 (aço inoxidável / 303); 1.0216 (aço); FKM; Cobertura de Zn-Ni |
Conexão do sensor | G 1/4 rosca externa |
Conexão de processo | conexão da rosca M14 x 1,5 Rosca interna cone de vedação:L8 |
Vedação | anel de vedação |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|