Vedação moldada
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Vedação moldada
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Para a vedação confiável de tanques, recipientes e sistemas de tubulação
- Para aplicação em combinação com sensores de processo
Área de aplicação
Modelo | para equipamentos com conexão de processo G ½ |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...200 |
---|
Certificações / testes
Norma | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 3,4 |
---|---|
Diâmetro interno [mm] | 18,5 |
Diâmetro externo [mm] | 23,9 |
Materiais | FKM |
Observações
Unidades por embalagem | 5 peça |
---|