Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30503
WELDING ADAPT G1/4
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30503
WELDING ADAPT G1/4
- Adaptador de soldagem para sensores de processo
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência à pressão
- Para uso em aplicações industriais
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 480 | |
---|---|---|
Aviso da resistência à pressão |
|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 195,8 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/4 |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 35 mm |
Vedação | anel de vedação |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|