Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Adaptador de soldagem para a extremidade superior e parede de tanques
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência à pressão
Área de aplicação
Modelo | com porta de escape | |
---|---|---|
Montagem | para espessuras de paredes grossas e no caso de condições de soldagem desfavoráveis; para a extremidade superior e parede de tanques | |
Resistência à pressão [bar] | 16 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 407 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexão do sensor | G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 85 mm |
Vedação | anel de vedação |
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|