• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. E33012

Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • Para a instalação de sensores de processo em recipientes ou tubulações
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
  • Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
  • Alta resistência à pressão
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E33712 Comparação de produtos: E33012 / E33712 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] 40
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 215
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor Aseptoflex
Conexão de processo Uniões roscadas para tubos de leite DN40 (1,5") DIN 11851
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias 0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4
Observações
Unidades por embalagem 1 peça