• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptadores de montagem
  5. E33201

Adaptador de processo Tri-Clamp

E33201

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

Adaptador de processo Tri-Clamp

E33201

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

  • Para a instalação de sensores de processo em recipientes ou tubulações
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
  • Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
  • Alta resistência à pressão
  • ehedg_t
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] 16
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 100,5
Materiais em contato com o fluído 1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Vedação anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4
Acessórios
Material incluído
anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessório opcional
anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124
Observações
Unidades por embalagem 1 peça