peça em T
E33252
T-ADAPT G1 DN15
peça em T
E33252
T-ADAPT G1 DN15
- Instalação segura de sensores de processo em tubulações
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 25 | |
---|---|---|
Aviso da resistência à pressão |
|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 273,5 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexão do sensor | G 1 Aseptoflex Vario |
Conexão de processo | peça em T DN 15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Vedação | anel de vedação |
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|