Adaptador de processo para união roscada DIN 11864
E33302
ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40
Adaptador de processo para união roscada DIN 11864
E33302
ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40
- Para a instalação de sensores de processo em recipientes ou tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
- Alta resistência à pressão
Área de aplicação
Modelo | com porta de escape |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 25 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 202 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexão do sensor | G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario |
Conexão de processo | Adaptador de tubo DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Vedação | anel de vedação |
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 | H4 |
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|