Adaptador de processo Varivent
E33622
ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)
Adaptador de processo Varivent
E33622
ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)
- Para a instalação de sensores de processo em tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
- Alta resistência à pressão
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 25 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 649 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexão do sensor | G 1 cone de vedação |
Conexão de processo | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 | H4 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|