• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Suporte de proteção
  4. Poço e sensores de temperatura
  5. E35030

Tubo protetor para sensores de temperatura

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

Tubo protetor para sensores de temperatura

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

  • Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
  • Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
  • Alta resistência à pressão
  • Fácil conexão de processo mediante adaptador
  • Invólucro robusto de aço inoxidável para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Modelo para sensores de temperatura EL = 300 mm
Resistência à pressão [bar] 16
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] 282
Dados mecânicos
Peso [g] 198
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor G 1/2 Ø 10 mm
Conexão de processo G 1/2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça