Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- Para operação com sensores de temperatura infravermelhos
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de aço inoxidável para aplicação até 250 C
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Modelo | conexão com os sensores de temperatura infravermelhos TWxx11 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...250 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 365 |
---|---|
Conexão de fibra óptica | ¼"-36UNS-2A |
Versão da sonda | reto |
Comprimento [mm] | 5000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 120 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | quartzo / quartzo |
Material da sonda de fibra óptica | CuNiZn |
Material do revestimento da fibra óptica | aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|