Tubo protetor para sensores de temperatura
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
Tubo protetor para sensores de temperatura
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Alta resistência à pressão
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Invólucro robusto de aço inoxidável para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: E37610 Comparação de produtos: E37010 / E37610 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 100 mm |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 82 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 115,4 |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão do sensor | Ø 6 mm |
Conexão de processo | G 1/2 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|