Tubo protetor para sensores de temperatura
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
Tubo protetor para sensores de temperatura
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Alta resistência à pressão
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Invólucro robusto de aço inoxidável para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 100 mm |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 164,6 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação Ø 6 mm |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Comprimento de instalação EL [mm] | 94 |
Tamanho do furo [mm] | 137 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|