Tubo protetor para sensores de temperatura
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
Tubo protetor para sensores de temperatura
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Resistência à pressão particularmente alta
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Invólucro robusto de aço inoxidável para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 350 mm |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 400 |
Precisão / desvios
Velocidade de fluxo máx. permitida [m/s] | 6 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 461,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | 1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Comprimento de instalação EL [mm] | 277 |
Tamanho do furo [mm] | 304,8 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|