Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura
E37411
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50
Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura
E37411
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Resistência à pressão particularmente alta
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 50 mm |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 159,3 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação Ø 6 mm |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 34 mm |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | ≤ 0,6 / - |
Comprimento de instalação EL [mm] | 49 |
Tamanho do furo [mm] | 87 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|