Tubo protetor para sensores de temperatura
E37623
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=150
Tubo protetor para sensores de temperatura
E37623
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=150
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Alta resistência à pressão
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Invólucro robusto de aço inoxidável para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 150 mm | |
---|---|---|
Resistência à pressão [bar] | 100 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 115 |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão do sensor | Ø 6 mm |
Conexão de processo | G 1/2 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 128 |
Tamanho do furo [mm] | 140 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|