Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Alta resistência à pressão
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 83 mm |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 160 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 58,3 |
---|---|
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 3/8 Rosca interna Ø 3 mm |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 12 mm |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | < 0,4 / - |
Comprimento de instalação EL [mm] | 70 |
Tamanho do furo [mm] | 83 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|