• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Suporte de proteção
  4. Poço e sensores de temperatura
  5. E38425

Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura

E38425

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura

E38425

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

  • Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
  • Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
  • Alta resistência à pressão
  • Fácil conexão de processo mediante adaptador
  • Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Área de aplicação
Modelo para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistência à pressão [bar] 160
Dados mecânicos
Peso [g] 79,6
Materiais 1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor G 3/8 Rosca interna Ø 3 mm
Conexão de processo Adaptador para soldagem Ø 25 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias < 0,4 / -
Comprimento de instalação EL [mm] 50
Tamanho do furo [mm] 83
Observações
Unidades por embalagem 1 peça