Tubo protetor para sensores de temperatura
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
Tubo protetor para sensores de temperatura
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Alta resistência à pressão
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 83 mm |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 25 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 70 |
---|---|
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 3/8 Rosca interna Ø 3 mm |
Conexão de processo | Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852) |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | < 0,4 / - |
Comprimento de instalação EL [mm] | 38 |
Tamanho do furo [mm] | 83 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|