Adaptador de soldagem para sensores de processo
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Adaptador de soldagem para sensores de processo
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 120 | |
---|---|---|
Aviso da resistência à pressão |
|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 8,2 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/8 Rosca interna Ø 3 mm |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 18 mm ; espessura da parede do tubo: 1,25 mm |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | < 0,4 / - |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|