Kit de montagem para sensores 3D
E3D103
MOUNT SET BIG VISION SENSOR
Kit de montagem para sensores 3D
E3D103
MOUNT SET BIG VISION SENSOR
- Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
- Montagem rápida e fácil
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma haste de montagem ou uma barra
- Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Modelo | montagem do cilindro de aperto, para tipos, O3D |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 155,5 |
---|---|
Tipo de montagem | perfil cilíndrico; (Ø 14 mm) |
Materiais | elemento de fixação: 1.4301 (aço inoxidável / 304); cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|