Cabo de conexão com soquete
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
Cabo de conexão com soquete
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
- Conexão confiável de câmeras móveis com saída de vídeo
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 309,7 | ||
---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiais | PUR | ||
Material do invólucro | PUR | ||
Material porca | zinco moldado sob pressão | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado |
---|