Jumper
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
Jumper
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
- Conexão confiável de uma câmera 3D móvel em um display
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | para sensor 3D inteligente móvel com saída de vídeo analógica PAL |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 562,5 | ||
---|---|---|---|
Materiais | invólucro: PUR; vedação: FKM; pinos de contato: CuSn6 revestido de níquel e de estanho | ||
Material porca | 1.4305 (aço inoxidável / 303) | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 11 m, preto, Ø 6 mm, blindado; 3 x 0,25 mm² |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |